17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニラジオペンチ 成型G EDP-3MR

ミニラジオペンチ 成型G

通常単価(税別)
621円
税込単価
683円
通常出荷日:3日目

手にやさしいソフトグリップ付きです。【特長】・ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、曲げる、切る等の作...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • 鉄線切断能力 (mm)
    0.8
  • グリップ種類
    樹脂
  • JANコード
    4977292235297
  • 本体材質
    炭素工具鋼

型番:

EDP-3MR
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EDP-3MRの仕様・寸法情報

呼び寸法
125
鉄線切断能力(mm)
0.8
グリップ種類
樹脂
JANコード
4977292235297
本体材質
炭素工具鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDP-3MR
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
621円
( 683円 )
3日目

詳細情報

基本情報

手にやさしいソフトグリップ付きです。
【特長】
・ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、曲げる、切る等の作業が快適に行えます。
【用途】
・ホビーでのつかむ、曲げる、切る作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニラジオペンチ 成型Gの型番EDP-3MRのページです。 型番EDP-3MRに関する仕様情報を記載しております。
ミニラジオペンチ 成型Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニラジオペンチ 成型G
万能ラジオペンチ TBUPR150
ロングステンレスラジオペンチ
万能ラジオペンチ
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) RP-150G
メーカーE-Valueトラスコ中山スリーピークス技研ウィザ(旧:アークランドサカモト)スリーピークス技研TONE
通常価格621円2,463円3,662円2,729円3,757円2,205円
通常出荷日3日目1日目1日目4日目1日目在庫品1日目
呼び寸法125150175150150150
鉄線切断能力(mm)0.81.51.51.51.51.2
グリップ種類樹脂樹脂エラストマー樹脂エラストマー成形エラストマー樹脂-
JANコード4977292235297-----
本体材質炭素工具鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました