17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニニッパー 成型G EDP-2MN

ミニニッパー 成型G

通常単価(税別)
621円
税込単価
683円
通常出荷日:3日目

手にやさしいソフトグリップ付きです。【特長】・ソフトグリップ付で、ホビーでの切断作業に向いています。【...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    110
  • 鉄線切断能力 (mm)
    0.8
  • 本体材質
    炭素工具鋼
  • グリップ種類
    樹脂
  • JANコード
    4977292235280

ご注意

  • 非絶縁工具ですので、電流が流れているものには使用しないで下さい。用途以外には使用しないで下さい。切断物が飛び散りますので、保護メガネを着用して下さい。

型番:

EDP-2MN
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EDP-2MNの仕様・寸法情報

呼び寸法
110
鉄線切断能力(mm)
0.8
本体材質
炭素工具鋼
グリップ種類
樹脂
JANコード
4977292235280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDP-2MN
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
621円
( 683円 )
3日目

詳細情報

基本情報

手にやさしいソフトグリップ付きです。
【特長】
・ソフトグリップ付で、ホビーでの切断作業に向いています。
【用途】
・ホビーでの切断作業。

ご注意

  • 非絶縁工具ですので、電流が流れているものには使用しないで下さい。用途以外には使用しないで下さい。切断物が飛び散りますので、保護メガネを着用して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニニッパー 成型Gの型番EDP-2MNのページです。 型番EDP-2MNに関する仕様情報を記載しております。
ミニニッパー 成型Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニニッパー 成型G
FGミニニッパ 台紙付
ESD精密ニッパー(セミフラッシュ刃)
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
ダストニッパ
ステンレス製ラバーグリップニッパー
メーカーE-ValueSK-11WIHAエスコフジ矢ANEX
通常価格621円1,315円8,919円9,944円5,472円1,392円
通常出荷日3日目3日目4日目2日目1日目1日目
呼び寸法110110115115125125
鉄線切断能力(mm)0.81.20.6--1.2
本体材質炭素工具鋼特殊鋼C60高合金炭素鋼特殊工具鋼構造用炭素鋼SUS420J2
グリップ種類樹脂ポリ塩化ビニル-静電気放電ビニール樹脂-
JANコード4977292235280-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました