17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ JIS (台紙付)
  • ESP-150PH
  • ESP-175PH

ペンチ JIS (台紙付)

通常単価(税別)
684754
税込単価
752829
通常出荷日:3日目

使いやすいスタンダード形状のペンチです。【特長】・1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。・...

詳細を確認
  • 本体材質
    炭素工具鋼S55C
  • 刃部硬さ(HRC)
    58~62

ご注意

  • 感電する恐れがありますので、電気の流れているものへの使用はしないで下さい。本来の目的以外には使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。能力以上の使用はしないで下さい。ピアノ線等の硬い物は切断できません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
150
1.6
4977292235365
150
3個
175
1.8
4977292235372
175
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
3日目
754
( 829 )
3日目

詳細情報

基本情報

使いやすいスタンダード形状のペンチです。
【特長】
・1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。
・安心して使用出来る、JIS規格品です。
【用途】
・軟鋼線の切断作業。

ご注意

  • 感電する恐れがありますので、電気の流れているものへの使用はしないで下さい。本来の目的以外には使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。能力以上の使用はしないで下さい。ピアノ線等の硬い物は切断できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンチ JIS (台紙付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ JIS (台紙付)
パワーペンチ 偏芯
ペンチ JIS
ペンチ 成型G
FGペンチ JIS 台紙付
ペンチ(JIS)
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueSK-11スーパーツール
通常価格684-684 -684 -748 -1,315 -3,115 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目〜
本体材質炭素工具鋼S55C炭素工具鋼S55C炭素工具鋼S55C炭素工具鋼--
刃部硬さ(HRC)58~6255~62----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト