17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ 成型G
  • EDP-150P
  • EDP-175P

ペンチ 成型G

通常単価(税別)
748円~818円
税込単価
823円~900円
通常出荷日:3日目

手にやさしいソフトグリップ付きです。【特長】・ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、切る等の作業がスムー...

詳細を確認
  • グリップ種類
    樹脂
  • 本体材質
    炭素工具鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

JANコード

最小発注数量
150
1.6
4977292235204
3個
175
1.8
4977292235211
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748円
( 823円 )
3日目
818円
( 900円 )
3日目

詳細情報

基本情報

手にやさしいソフトグリップ付きです。
【特長】
・ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、切る等の作業がスムーズに行えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンチ 成型Gのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
作業工具
3
満足度:3.0
デザインも良く安価なので購入しました。 作業者が女性なので小さい方がいいということで全長が短いものを購入しましたが、握り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ 成型G
265-HG ペンチ エラストマG
ペンチ PV-108
JIS ペンチ
ペンチ JIS
かるいペンチ
メーカーE-ValueVICTOR(花園工具)KEIBAベストツールE-Valueウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格748円-3,692円3,800円2,190円 -684円 -2,879円 -
通常出荷日3日目1日目1日目4日目3日目4日目
グリップ種類樹脂エラストマーカバーポリ塩化ビニールビニール-エラストマ-
本体材質炭素工具鋼---炭素工具鋼S55C-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト