ツール用品技術窓口

パワーラジオペンチ 偏芯 EFP-150R

パワーラジオペンチ 偏芯

通常単価(税別)
684
税込単価
752
通常出荷日:3日目

テコ原理でラクラク切断できるペンチです。【用途】・精密機器の組み立てや配線作業。

  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.2
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4977292235174
  • 本体材質
    炭素工具鋼S55C
  • 刃部硬さ(HRC)
    55~62

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。能力以上の使用はしないで下さい。

型番:

EFP-150R
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EFP-150Rの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.2
ばね
あり
JANコード
4977292235174
本体材質
炭素工具鋼S55C
刃部硬さ(HRC)
55~62

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFP-150R
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
3日目

詳細情報

基本情報

テコ原理でラクラク切断できるペンチです。
【用途】
・精密機器の組み立てや配線作業。

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。能力以上の使用はしないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーラジオペンチ 偏芯の型番EFP-150Rのページです。 型番EFP-150Rに関する仕様情報を記載しております。
パワーラジオペンチ 偏芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーラジオペンチ 偏芯
ミニラジオペンチ 成型G
ラジオペンチ JIS
ラジオペンチ JIS 台紙付
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
先曲りラジオペンチ (メッキ付)
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Valueスリーピークス技研ツノダ
通常価格6846218696843,4862,110
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目5日目
呼び寸法150125150150150150
鉄線切断能力(mm)1.20.81.21.21.51.2
ばねあり---ありなし
JANコード4977292235174497729223529749772922353584977292235396--
本体材質炭素工具鋼S55C炭素工具鋼炭素工具鋼S55C炭素工具鋼S55C--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました