17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニッパ JIS ESP-150N

ニッパ JIS

通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:3日目

使いやすいスタンダード形状です。【特長】・安心して使用出来る、JIS規格品です。・鉄線、銅線の切断作業...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.6
  • 本体材質
    炭素工具鋼S55C
  • JANコード
    4977292235341
  • 全長 (mm)
    150

型番:

ESP-150N
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ESP-150Nの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.6
本体材質
炭素工具鋼S55C
JANコード
4977292235341
全長(mm)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESP-150N
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
3日目

詳細情報

基本情報

使いやすいスタンダード形状です。
【特長】
・安心して使用出来る、JIS規格品です。
・鉄線、銅線の切断作業に適しています。
【用途】
・鉄線、銅線の切断作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッパ JISの型番ESP-150Nのページです。 型番ESP-150Nに関する仕様情報を記載しております。
ニッパ JISのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッパ JIS
ニッパ JIS (台紙付)
ニッパー 成型G
パワーニッパ 偏芯
ニッパ PC4
強力圧着ニッパ
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Value室本鉄工室本鉄工
通常価格684円684円748円684円3,632円5,005円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目2日目
呼び寸法150150150150125225
鉄線切断能力(mm)1.61.61.61.60.93
本体材質炭素工具鋼S55C炭素工具鋼S55C炭素工具鋼炭素工具鋼S55C炭素鋼特殊工具鋼
JANコード4977292235341497729223538949772922352284977292235167--
全長(mm)150150----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました