ツール用品技術窓口

コンビプライヤー 成型G EDP-200CP

コンビプライヤー 成型G

通常単価(税別)
866円
税込単価
953円
通常出荷日:3日目

手にやさしいソフトグリップ付きです。【特長】・ソフトグリップ付で、つかむ、まわす等の作業がスムーズに行...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • 口の開き (mm)
    25
  • JANコード
    4977292235259
  • 全長 (mm)
    205
  • 本体材質
    炭素工具鋼
  • 幅 (mm)
    60
  • 奥行 (mm)
    16

ご注意

  • 非絶縁工具ですので、電流が流れているものには使用しないで下さい。用途以外には使用しないで下さい。

型番:

EDP-200CP
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EDP-200CPの仕様・寸法情報

呼び寸法
200
口の開き(mm)
25
JANコード
4977292235259
全長(mm)
205
本体材質
炭素工具鋼
幅(mm)
60
奥行(mm)
16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDP-200CP
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866円
( 953円 )
3日目

詳細情報

基本情報

手にやさしいソフトグリップ付きです。
【特長】
・ソフトグリップ付で、つかむ、まわす等の作業がスムーズに行えます。
【用途】
・つかむ、まわす作業。

ご注意

  • 非絶縁工具ですので、電流が流れているものには使用しないで下さい。用途以外には使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビプライヤー 成型Gの型番EDP-200CPのページです。 型番EDP-200CPに関する仕様情報を記載しております。
コンビプライヤー 成型Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビプライヤー 成型G
極薄プライヤストレートタイプ
極薄プライヤベントタイプ
THREEAXIS コンビ・プライヤー200mm
プライヤー 200mm
強力型プライヤー
メーカーE-Value五十嵐プライヤ五十嵐プライヤイチネンアクセスM&Mスエカゲツール
通常価格866円3,178円3,254円1,428円767円2,480円
通常出荷日3日目5日目5日目6日目5日目6日目
呼び寸法200190190200200200
口の開き(mm)252525---
JANコード4977292235259-----
全長(mm)205-----
本体材質炭素工具鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました