17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビスナップリングプライヤ CSP-155

コンビスナップリングプライヤ

通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円
通常出荷日:3日目

3種類の替爪で6通りの使い方が出来るのでとても便利です。【特長】・付属の180度、90度、45度の3種...

詳細を確認
  • 軸・穴
    軸穴兼用
  • 適用リングサイズ (mm)
    10~40
  • 先端爪交換機能
    なし
  • 呼び寸法
    155
  • JANコード
    4977292270380
  • 全長 (mm)
    255
  • 本体幅 (mm)
    120
  • 奥行き (mm)
    30
  • セット内容付属品
    直爪1.2mm・1.4mm、曲爪:1.2mm、90度爪:1.2mm

型番:

CSP-155
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CSP-155の仕様・寸法情報

軸・穴
軸穴兼用
適用リングサイズ(mm)
10~40
先端爪交換機能
なし
呼び寸法
155
JANコード
4977292270380
全長(mm)
255
本体幅(mm)
120
奥行き(mm)
30
セット内容付属品
直爪1.2mm・1.4mm、曲爪:1.2mm、90度爪:1.2mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSP-155
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180円
( 2,398円 )
3日目

詳細情報

基本情報

3種類の替爪で6通りの使い方が出来るのでとても便利です。
【特長】
・付属の180度、90度、45度の3種類の替爪で6通りの使い方が出来ます
【用途】
・軸用、穴用のスナップリングの着脱

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビスナップリングプライヤの型番CSP-155のページです。 型番CSP-155に関する仕様情報を記載しております。
コンビスナップリングプライヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビスナップリングプライヤ
曲型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
曲型ロングスナップリングプライヤー(穴用)
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
スナップリングプライヤ (ストレートタイプ・軸用)
軸・穴兼用スナップリングプライヤ
メーカーE-ValueKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONETONEKTC(京都機械工具)
通常価格2,180円4,413円4,579円9,271円9,271円3,875円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目5日目3日目
軸・穴軸穴兼用軸用穴用穴用軸用軸穴兼用
適用リングサイズ(mm)10~4010~1110~1185~17085~17010~40
先端爪交換機能なしなしなしありありなし
呼び寸法155175175400400130
JANコード4977292270380-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました