17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
グリッププライヤ VP-250
TONE
WA砥石
クレトイシ
  • <
  • >
アルミミニクリッパー EMK-200AG

アルミミニクリッパー

通常単価(税別)
1,239円
税込単価
1,363円
通常出荷日:3日目

アルミハンドルの軽量モデルです。【特長】・ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。【用途】・軟...

詳細を確認
  • 切断能力(軟鋼) (mm)
    4
  • JANコード
    4977292236010
  • 商品幅 (mm)
    60
  • 商品高さ (mm)
    210
  • 商品奥行き (mm)
    17
  • 商品重量 (g)
    188

型番:

EMK-200AG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EMK-200AGの仕様・寸法情報

切断能力(軟鋼)(mm)
4
JANコード
4977292236010
商品幅(mm)
60
商品高さ(mm)
210
商品奥行き(mm)
17
商品重量(g)
188

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMK-200AG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,239円
( 1,363円 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミハンドルの軽量モデルです。
【特長】
・ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。
【用途】
・軟鋼線材、丸棒の切断。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミミニクリッパーの型番EMK-200AGのページです。 型番EMK-200AGに関する仕様情報を記載しております。
アルミミニクリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミミニクリッパー
ボルトクリッパー
ミニクリッパー EMK-200G
アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM
アルミボルトクリッパー350 SBC-S350SI
ステンレスミニクリッパー SMK-200S
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueSK-11SK-11SK-11
通常価格1,239円2,089円1,023円3,142円3,983円1,175円
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
切断能力(軟鋼)(mm)454564
JANコード497729223601049772922168144977292236003---
商品幅(mm)6012060---
商品高さ(mm)21028215---
商品奥行き(mm)1732517---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました