ツール用品技術窓口

C型ロッキングP パット付 ERC-175S

通常単価(税別)
1,238円
税込単価
1,362円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。【特長】・先端が自在金具付きのため、角度のある対象物も...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    35
  • 呼び寸法
    175
  • JANコード
    4977292273664
  • 全長 (mm)
    175
  • 奥行 (mm)
    45
  • 仕様
    可動パット付

ご注意

  • 本来の目的以外には使用しないでください。吊り具として使用しないでください。足場などの接続や、ものに取り付けて足場代わりに使用しないでください。ハンドルやロック解除の際のロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けて下さい。

型番:

ERC-175S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ERC-175Sの仕様・寸法情報

口の開き(mm)
35
呼び寸法
175
JANコード
4977292273664
全長(mm)
175
奥行(mm)
45
仕様
可動パット付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ERC-175S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,238円
( 1,362円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。
【特長】
・先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます
・可動式パットで角度のある物の固定に便利です
【用途】
・木工作業、金工作業

ご注意

  • 本来の目的以外には使用しないでください。吊り具として使用しないでください。足場などの接続や、ものに取り付けて足場代わりに使用しないでください。ハンドルやロック解除の際のロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C型ロッキングP パット付 ERC-175Sの型番ERC-175Sのページです。 型番ERC-175Sに関する仕様情報を記載しております。
C型ロッキングP パット付 ERC-175Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C型ロッキングP パット付 ERC-175S
C型ロッキングP パット付 ERC-350S
C型ロッキングP パット付 ERC-450S
C型ロッキングP パット付
U型ロッキングプライヤー ERU-250
F型ロッキングプライヤー ERF-200
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,238円2,231円3,034円2,152円1,386円1,351円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目3日目3日目在庫品1日目
口の開き(mm)35130180806020
呼び寸法175350450275250200
JANコード4977292273664497729227367149772922737494977292272544--
全長(mm)175350450275250200
奥行(mm)4513024575--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました