17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

C型ロッキングP パット付 ERC-275S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

C型ロッキングP パット付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ERC-275S

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。
【特長】
・先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます
・可動式パットで角度のある物の固定に便利です
【用途】
・金工作業、軽天作業

ご注意

  • 本来の目的以外には使用しないでください。吊り具として使用しないでください。足場などの接続や、ものに取り付けて足場代わりに使用しないでください。ハンドルやロック解除の際のロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けて下さい。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
80
呼び寸法
275
JANコード
4977292272544
全長(mm)
275
奥行(mm)
75
仕様
可動パット付

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト