ツール用品技術窓口

精密ドライバーセット EPS-652 EPS-652

精密ドライバーセット EPS-652

通常単価(税別)
1,572円
税込単価
1,729円
通常出荷日:3日目

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。【特長】・エクステンショ...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.00 / No.0 / No.1
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5
  • 単品/セット
    セット
  • JANコード
    4977292202725
  • セット内容
    マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1・-1.5・-2・-2.5・-3・-3.5)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・ヘックスビット(0.9・1.3・1.5・2・2.5・3)・三角ビット(2・2.2mm)・Y型ビット2.6mm・5角ビット(1.4・1.8mm)・6角穴付ビット1.9mm
  • 重量 (g)
    181
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
    2 / 3 / 1.5 / 1.3 / 0.9 / 2.5
  • 入数
    32
  • 材質1
    ビット:SNCM鋼
  • 商品幅 (mm)
    105
  • 商品高さ (mm)
    155
  • 商品奥行き (mm)
    30

型番:

EPS-652
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EPS-652の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1 ~ 3.5
単品/セット
セット
JANコード
4977292202725
セット内容
マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1・-1.5・-2・-2.5・-3・-3.5)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・ヘックスビット(0.9・1.3・1.5・2・2.5・3)・三角ビット(2・2.2mm)・Y型ビット2.6mm・5角ビット(1.4・1.8mm)・6角穴付ビット1.9mm
重量(g)
181
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
0.9 ~ 3
入数
32
材質1
ビット:SNCM鋼
商品幅(mm)
105
商品高さ(mm)
155
商品奥行き(mm)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EPS-652
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,572円
( 1,729円 )
3日目

詳細情報

基本情報

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。
【特長】
・エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です
・ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました
・グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です
【用途】
・時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業

商品担当おすすめ

  • スイスグリッププラスドライバー 画像

    PBスイスツールズ

    スイスグリッププラスドライバー

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • スタビーインサイダー 画像

    PBスイスツールズ

    スタビーインサイダー

    作業効率が高い逸品。このコンパクトさでビットも6本収納出来、軽量なので持ち歩きにも便利。

  • レインボープラスドライバー 8190 RB 画像

    PBスイスツールズ

    レインボープラスドライバー 8190 RB

    各サイズを色分けする事で5Sの一環に、作業効率もかなり向上します。作業工具業界でレインボー旋風を起こした商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ドライバーセット EPS-652の型番EPS-652のページです。 型番EPS-652に関する仕様情報を記載しております。
精密ドライバーセット EPS-652のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
海外製のビス
5
満足度:5.0
海外製のビスを外すときに使用しました。 種類が豊富で便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバーセット EPS-652
精密ドライバーセット EPS-670
ドライバーセット 精密付き
精密ドライバーセット EPS-650
メガネ用精密ドライバー EPS-700
精密ドライバーセット ED-20
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,572円1,217円951円1,572円681円650円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端サイズ・プラス(+)No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0 / No.1 / No.2No.000 / No.00 / No.0 / No.1No.00No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.51.5 / 2 / 2.5 / 31.2 / 1.8 / 2.5 / 4 / 61 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 41.61 / 1.2 / 1.6
単品/セットセットセットセットセットセットセット
JANコード497729220272549772922027494977292202091---
セット内容マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1・-1.5・-2・-2.5・-3・-3.5)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・ヘックスビット(0.9・1.3・1.5・2・2.5・3)・三角ビット(2・2.2mm)・Y型ビット2.6mm・5角ビット(1.4・1.8mm)・6角穴付ビット1.9mmラチェットドライバーハンドル、エクステンションホルダープラスビット(+00、+0、+1)、マイナスビット(-1.5、-2.0、-2.5、-3.0mm)トルクスビット(T5、T6、T7、T8、T10、T15、T20)ヘックスビット(1.5、2.0、2.5、3.0mm)、三角ネジ2.0mm、Y型2.6mmプラスドライバー(+1、+2)マイナスドライバー(-1.8、-2.5、-4、-6)ビット(+00、+0、-1.2、T4、T5、T6、T8、T10、T15、T20)キリ、ビットドライバーハンドルハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.000・+No.00・+No.0・+No.1)・マイナスビット(-1.0mm・-1.5mm・-2.0mm・-2.5mm・-3.0mm・-3.5mm・-4.0mm)・トルクスビット(T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20)・ヘックスビット(09.・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0)・ナットソケット(3.0mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm)+No.00、-1.6mm、ナットソケット2.5mm、ナットソケット2.2mm(12角2.2~2.5mm)-1.0mm・-1.2mm・-1.6mm・+No.00・+No.0・+No.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました