17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ドライバーセット EPS-670 EPS-670

精密ドライバーセット EPS-670

通常単価(税別)
1,217円
税込単価
1,339円
通常出荷日:3日目

三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。【特長】・専用ケース付きで、一つにまとめてコン...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.00 / No.0 / No.1
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    1.5 / 2 / 2.5 / 3
  • 単品/セット
    セット
  • JANコード
    4977292202749
  • セット内容
    ラチェットドライバーハンドル、エクステンションホルダープラスビット(+00、+0、+1)、マイナスビット(-1.5、-2.0、-2.5、-3.0mm)トルクスビット(T5、T6、T7、T8、T10、T15、T20)ヘックスビット(1.5、2.0、2.5、3.0mm)、三角ネジ2.0mm、Y型2.6mm
  • 重量 (g)
    210
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
    2 / 3 / 1.5 / 2.5
  • 商品幅 (mm)
    105
  • 商品高さ (mm)
    150
  • 商品奥行き (mm)
    30

型番:

EPS-670
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EPS-670の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.5 ~ 3
単品/セット
セット
JANコード
4977292202749
セット内容
ラチェットドライバーハンドル、エクステンションホルダープラスビット(+00、+0、+1)、マイナスビット(-1.5、-2.0、-2.5、-3.0mm)トルクスビット(T5、T6、T7、T8、T10、T15、T20)ヘックスビット(1.5、2.0、2.5、3.0mm)、三角ネジ2.0mm、Y型2.6mm
重量(g)
210
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 3
商品幅(mm)
105
商品高さ(mm)
150
商品奥行き(mm)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EPS-670
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,217円
( 1,339円 )
3日目

詳細情報

基本情報

三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。
【特長】
・専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます
・ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます
・ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます
【用途】
・時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ドライバーセット EPS-670の型番EPS-670のページです。 型番EPS-670に関する仕様情報を記載しております。
精密ドライバーセット EPS-670のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
日常の作業用に
4
満足度:4.0
通常のプラス・マイナスドライバーの精密ドライバーセットと比べて、アタッチメントの種類が豊富なので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバーセット EPS-670
精密ドライバーセット EPS-652
ドライバーセット 精密付き
精密ドライバーセット EPS-650
メガネ用精密ドライバー EPS-700
精密ドライバーセット ED-20
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,217円1,572円951円1,572円681円650円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端サイズ・プラス(+)No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0 / No.1 / No.2No.000 / No.00 / No.0 / No.1No.00No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.5 / 2 / 2.5 / 31 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.51.2 / 1.8 / 2.5 / 4 / 61 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 41.61 / 1.2 / 1.6
単品/セットセットセットセットセットセットセット
JANコード497729220274949772922027254977292202091---
セット内容ラチェットドライバーハンドル、エクステンションホルダープラスビット(+00、+0、+1)、マイナスビット(-1.5、-2.0、-2.5、-3.0mm)トルクスビット(T5、T6、T7、T8、T10、T15、T20)ヘックスビット(1.5、2.0、2.5、3.0mm)、三角ネジ2.0mm、Y型2.6mmマスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1・-1.5・-2・-2.5・-3・-3.5)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・ヘックスビット(0.9・1.3・1.5・2・2.5・3)・三角ビット(2・2.2mm)・Y型ビット2.6mm・5角ビット(1.4・1.8mm)・6角穴付ビット1.9mmプラスドライバー(+1、+2)マイナスドライバー(-1.8、-2.5、-4、-6)ビット(+00、+0、-1.2、T4、T5、T6、T8、T10、T15、T20)キリ、ビットドライバーハンドルハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.000・+No.00・+No.0・+No.1)・マイナスビット(-1.0mm・-1.5mm・-2.0mm・-2.5mm・-3.0mm・-3.5mm・-4.0mm)・トルクスビット(T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20)・ヘックスビット(09.・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0)・ナットソケット(3.0mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm)+No.00、-1.6mm、ナットソケット2.5mm、ナットソケット2.2mm(12角2.2~2.5mm)-1.0mm・-1.2mm・-1.6mm・+No.00・+No.0・+No.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました