17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドライバーセット 8本組 ED-790 ED-790

ドライバーセット 8本組 ED-790

通常単価(税別)
1,113円
税込単価
1,224円
通常出荷日:3日目

家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。【特長】・マスターハンドルは大きな力が掛けやすい...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.0 / No.1 / No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    2.5 / 4 / 6
  • 単品/セット
    セット
  • JANコード
    4977292202107
  • セット内容
    プラスドライバー(+0、+1、+2、+3)マイナスドライバー(-2.5、-4、-6)、キリ
  • 重量 (g)
    307
  • 入数
    8
  • 商品幅 (mm)
    107
  • 商品高さ (mm)
    145
  • 商品奥行き (mm)
    43

ご注意

  • 電機の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。ネジのサイズに合ったものを使用し、本来の用途以外では使用しないで下さい。

型番:

ED-790
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ED-790の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
2.5 ~ 6
単品/セット
セット
JANコード
4977292202107
セット内容
プラスドライバー(+0、+1、+2、+3)マイナスドライバー(-2.5、-4、-6)、キリ
重量(g)
307
入数
8
商品幅(mm)
107
商品高さ(mm)
145
商品奥行き(mm)
43

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-790
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,113円
( 1,224円 )
3日目

詳細情報

基本情報

家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。
【特長】
・マスターハンドルは大きな力が掛けやすい形状で、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています
・ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています
【用途】
・各種ネジの締め付け、緩め作業

ご注意

  • 電機の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。ネジのサイズに合ったものを使用し、本来の用途以外では使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバーセット 8本組 ED-790の型番ED-790のページです。 型番ED-790に関する仕様情報を記載しております。
ドライバーセット 8本組 ED-790のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ちょっとした軽作業
5
満足度:5.0
DIYなどの作業にはキチンとした工具を使用していますが、屋内のちょっとした軽作業用に購入。 値段に対して以外と使えるため...もっと読む
0人が参考にしています。
日常使いに
5
満足度:5.0
数種類のサイズが1パッケージに収まっているので便利です。使用頻度は少ないので安いものを探していましたが、安くてもしっかり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバーセット 8本組 ED-790
ドライバーセット 8本組
ドライバーセット 10本組
ドライバーセット 8本組(JAN:4977292202077)
ドライバー&ビット・ソケット EMT-27
4本組ドライバーセット ED-50
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,113円730円1,169円635円2,264円473円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)2.5 / 4 / 662.5 / 4 / 61.8 / 2.5 / 4 / 54 / 66
単品/セットセットセットセットセットセットセット
JANコード4977292202107497729220208449772922021144977292202077--
セット内容プラスドライバー(+0、+1、+2、+3)マイナスドライバー(-2.5、-4、-6)、キリプラスドライバー(+0、+1、+2)マイナスドライバー(-6)六角ドライバー(H3、H4、H5)、キリプラスドライバー(+0、+1、+2)マイナスドライバー(-2.5、-4、-6)六角ドライバー(H3、H4、H5)、キリ+0・+1・+2・-1.8・-2.5・-4・-5・キリ6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)、6.35mm差込角ソケット用アダプター、50mmヘキサゴンビット(2・2.5・3・4・5・6)、50mmプラスビット(No.0・No.1・No.2x2本・No.3)、50mmマイナスビット(4・6mm)、50mmトルクスビット(T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-30)、ドライバーハンドル、収納ポーチ-6mm・+No.0・+No.1・+No.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました