ツール用品技術窓口

ドライバーセット 8本組(JAN:4977292202077) ED-170

ドライバーセット 8本組(JAN:4977292202077)

通常単価(税別)
635
税込単価
699
通常出荷日:3日目

家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。【特長】・ハンドルに穴が開いているので、力強い締...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.0 / No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    1.8 / 2.5 / 4 / 5
  • 単品/セット
    セット
  • JANコード
    4977292202077
  • セット内容
    +0・+1・+2・-1.8・-2.5・-4・-5・キリ
  • 重量 (g)
    128
  • 入数
    8
  • 商品幅 (mm)
    96
  • 商品高さ (mm)
    100
  • 商品奥行き (mm)
    33

ご注意

  • 電機の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。ネジのサイズに合ったものを使用し、本来の用途以外では使用しないで下さい。

型番:

ED-170
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-170の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.8 ~ 5
単品/セット
セット
JANコード
4977292202077
セット内容
+0・+1・+2・-1.8・-2.5・-4・-5・キリ
重量(g)
128
入数
8
商品幅(mm)
96
商品高さ(mm)
100
商品奥行き(mm)
33

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-170
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635
( 699 )
3日目

詳細情報

基本情報

家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。
【特長】
・ハンドルに穴が開いているので、力強い締め付けも可能です。
【用途】
・各種ネジの締め付け、緩め作業。

ご注意

  • 電機の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。ネジのサイズに合ったものを使用し、本来の用途以外では使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバーセット 8本組(JAN:4977292202077)の型番ED-170のページです。 型番ED-170に関する仕様情報を記載しております。
ドライバーセット 8本組(JAN:4977292202077)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバーセット 8本組(JAN:4977292202077)
ドライバーセット 8本組
ドライバーセット 10本組
ドライバーセット 8本組 ED-790
ドライバー&ビット・ソケット EMT-27
パワフルジャンボドライバー
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格6357301,1691,1132,264754
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.8 / 2.5 / 4 / 562.5 / 4 / 62.5 / 4 / 64 / 63.3 / 4.5 / 6
単品/セットセットセットセットセットセットセット
JANコード4977292202077497729220208449772922021144977292202107--
セット内容+0・+1・+2・-1.8・-2.5・-4・-5・キリプラスドライバー(+0、+1、+2)マイナスドライバー(-6)六角ドライバー(H3、H4、H5)、キリプラスドライバー(+0、+1、+2)マイナスドライバー(-2.5、-4、-6)六角ドライバー(H3、H4、H5)、キリプラスドライバー(+0、+1、+2、+3)マイナスドライバー(-2.5、-4、-6)、キリ6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)、6.35mm差込角ソケット用アダプター、50mmヘキサゴンビット(2・2.5・3・4・5・6)、50mmプラスビット(No.0・No.1・No.2x2本・No.3)、50mmマイナスビット(4・6mm)、50mmトルクスビット(T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-30)、ドライバーハンドル、収納ポーチセット内容:+No.0・+No.1・+No.2・-3.3mm・-4.5mm・-6.0mm・ギムネ・下穴ギリ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました