ツール用品技術窓口

ドライバーセット 精密付き ED-275

ドライバーセット 精密付き

通常単価(税別)
951円
税込単価
1,046円
通常出荷日:3日目

家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。【特長】・ネジやパーツの保管に便利なスライド式...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.00 / No.0 / No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    1.2 / 1.8 / 2.5 / 4 / 6
  • 単品/セット
    セット
  • JANコード
    4977292202091
  • セット内容
    プラスドライバー(+1、+2)マイナスドライバー(-1.8、-2.5、-4、-6)ビット(+00、+0、-1.2、T4、T5、T6、T8、T10、T15、T20)キリ、ビットドライバーハンドル
  • 重量 (g)
    210
  • 入数
    18
  • 商品幅 (mm)
    95
  • 商品高さ (mm)
    128
  • 商品奥行き (mm)
    36

ご注意

  • 電機の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。ネジのサイズに合ったものを使用し、本来の用途以外では使用しないで下さい。

型番:

ED-275
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ED-275の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.2 ~ 6
単品/セット
セット
JANコード
4977292202091
セット内容
プラスドライバー(+1、+2)マイナスドライバー(-1.8、-2.5、-4、-6)ビット(+00、+0、-1.2、T4、T5、T6、T8、T10、T15、T20)キリ、ビットドライバーハンドル
重量(g)
210
入数
18
商品幅(mm)
95
商品高さ(mm)
128
商品奥行き(mm)
36

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-275
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
951円
( 1,046円 )
3日目

詳細情報

基本情報

家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。
【特長】
・ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです
・トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです
・マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です
・マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます
【用途】
・各種ネジの締め付け、緩め作業

ご注意

  • 電機の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。ネジのサイズに合ったものを使用し、本来の用途以外では使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバーセット 精密付きの型番ED-275のページです。 型番ED-275に関する仕様情報を記載しております。
ドライバーセット 精密付きのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
各種部品の取り外しに!
5
満足度:5.0
プラスマイナスドライバーの他にトルクスドライバー等もセットになっているので大変便利です。機械部品の取り外し、身近なとこで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバーセット 精密付き
精密ドライバーセット EPS-670
精密ドライバーセット EPS-652
精密ドライバーセット ED-20
精密ドライバーセット EPS-650
メガネ用精密ドライバー EPS-700
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格951円1,217円1,572円650円1,572円681円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端サイズ・プラス(+)No.00 / No.0 / No.1 / No.2No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0 / No.1No.000 / No.00 / No.0 / No.1No.00
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.2 / 1.8 / 2.5 / 4 / 61.5 / 2 / 2.5 / 31 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.51 / 1.2 / 1.61 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 41.6
単品/セットセットセットセットセットセットセット
JANコード497729220209149772922027494977292202725---
セット内容プラスドライバー(+1、+2)マイナスドライバー(-1.8、-2.5、-4、-6)ビット(+00、+0、-1.2、T4、T5、T6、T8、T10、T15、T20)キリ、ビットドライバーハンドルラチェットドライバーハンドル、エクステンションホルダープラスビット(+00、+0、+1)、マイナスビット(-1.5、-2.0、-2.5、-3.0mm)トルクスビット(T5、T6、T7、T8、T10、T15、T20)ヘックスビット(1.5、2.0、2.5、3.0mm)、三角ネジ2.0mm、Y型2.6mmマスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1・-1.5・-2・-2.5・-3・-3.5)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・ヘックスビット(0.9・1.3・1.5・2・2.5・3)・三角ビット(2・2.2mm)・Y型ビット2.6mm・5角ビット(1.4・1.8mm)・6角穴付ビット1.9mm-1.0mm・-1.2mm・-1.6mm・+No.00・+No.0・+No.1ハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.000・+No.00・+No.0・+No.1)・マイナスビット(-1.0mm・-1.5mm・-2.0mm・-2.5mm・-3.0mm・-3.5mm・-4.0mm)・トルクスビット(T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20)・ヘックスビット(09.・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0)・ナットソケット(3.0mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm)+No.00、-1.6mm、ナットソケット2.5mm、ナットソケット2.2mm(12角2.2~2.5mm)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました