17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキレンチ 300mm EM-300N

モンキレンチ 300mm

通常単価(税別)
1,315円
税込単価
1,447円
通常出荷日:3日目

最大34mmまでのボルト、ナットに使用できます。【特長】・1本で複数のミリサイズ、インチサイズのボルト...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    34
  • JANコード
    4977292212649
  • 商品幅 (mm)
    79
  • 商品高さ (mm)
    300
  • 商品奥行き (mm)
    17
  • 商品重量 (g)
    611

型番:

EM-300N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EM-300Nの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
34
JANコード
4977292212649
商品幅(mm)
79
商品高さ(mm)
300
商品奥行き(mm)
17
商品重量(g)
611

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM-300N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315円
( 1,447円 )
3日目

詳細情報

基本情報

最大34mmまでのボルト、ナットに使用できます。
【特長】
・1本で複数のミリサイズ、インチサイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モンキレンチ 300mmの型番EM-300Nのページです。 型番EM-300Nに関する仕様情報を記載しております。
モンキレンチ 300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンキレンチ 300mm
モンキレンチ 150mm
モンキレンチ 200mm
モンキレンチ 250mm
モンキレンチ 100mm
2Wayショートモンキー ESM-160
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,315円702円860円1,003円702円1,250円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目5日目在庫品1日目
最大口開き(mm)342024291324
JANコード49772922126494977292212618497729221262549772922126324977292212601-
商品幅(mm)793955673160
商品高さ(mm)300150200255105160
商品奥行き(mm)17111316925
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました