ツール用品技術窓口

クイックアジャストレンチ EQW-0922R

クイックアジャストレンチ

通常単価(税別)
874円
税込単価
961円
通常出荷日:3日目

指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。【特長】・あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です...

詳細を確認
  • 対応サイズ(レンチ側小) (mm)
    9~14
  • 対応サイズ(レンチ側大) (mm)
    15~22
  • JANコード
    4977292293617
  • 商品幅 (mm)
    67
  • 商品高さ (mm)
    270
  • 商品奥行き (mm)
    22
  • 商品重量 (g)
    220

ご注意

  • ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

型番:

EQW-0922R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EQW-0922Rの仕様・寸法情報

対応サイズ(レンチ側小)(mm)
9~14
対応サイズ(レンチ側大)(mm)
15~22
JANコード
4977292293617
商品幅(mm)
67
商品高さ(mm)
270
商品奥行き(mm)
22
商品重量(g)
220
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EQW-0922R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874円
( 961円 )
3日目

詳細情報

基本情報

指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。
【特長】
・あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です。
・角が丸くなったボルトにもお使いいただけます。
【用途】
・ミリ・インチサイズのボルトやパイプ途中のナットの締め緩め作業。

ご注意

  • ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックアジャストレンチの型番EQW-0922Rのページです。 型番EQW-0922Rに関する仕様情報を記載しております。
クイックアジャストレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックアジャストレンチ
モンキレンチ 150mm
モンキレンチ 200mm
モンキレンチ 250mm
モンキレンチ 100mm
モンキレンチ 300mm
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格874円702円860円1,003円702円1,315円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目5日目3日目
対応サイズ(レンチ側小)(mm)9~14-----
対応サイズ(レンチ側大)(mm)15~22-----
JANコード497729229361749772922126184977292212625497729221263249772922126014977292212649
商品幅(mm)673955673179
商品高さ(mm)270150200255105300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました