17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒レンチセット ミリ ELHW-NLシリーズ
  • ELHW09NL
  • ELHW07NL

六角棒レンチセット ミリ ELHW-NLシリーズ

通常単価(税別)
530円~692円
税込単価
583円~761円
通常出荷日:3日目

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。【特長】・持ち運び、保管、レンチの取り外...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • セット内容

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

セット内容

JANコード

単品幅

(mm)

単品高さ

(mm)

単品奥行き

(mm)

単品重量

(g)

最小発注数量
1.5 ~ 6
1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
4977292209205
70
150
19
86
3個
1.5 ~ 10
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
4977292209212
90
180
28
276
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530円
( 583円 )
3日目
692円
( 761円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。
【特長】
・持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
【用途】
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒レンチセット ミリ ELHW-NLシリーズのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
メンテナンス部品
5
満足度:5.0
価格がリーズナブルですが、物としてはしっかりしています。先端はボールタイプではないので、狭いところの作業などは不向きだと...もっと読む
0人が参考にしています。
六角穴つきねじ・ボルト・ナットの開閉に
5
満足度:5.0
1.5mmから10mmまで9本そろっているので、ひとつ持っていると便利。
0人が参考にしています。
7本組で価格も安く良いですね。
5
満足度:5.0
ドリル研磨機の整備用レンチとしては十分な品質です。 機械別に一緒に保管すればトンチを取りに行く手間が省けます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒レンチセット ミリ ELHW-NLシリーズ
六角棒レンチセット インチ ELHW-INLシリーズ
BP六角棒レンチセット NL
六角棒レンチセット ミリ 13本組み
BP六角棒レンチセット SL
BP六角棒レンチセット EL
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格530円-530円 -838円852円1,000円1,329円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプボールポイント標準タイプボールポイントボールポイント
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
材質1クロームバナジウムクロームバナジウムクロームバナジウム鋼クロームバナジウムクロームバナジウムクロームバナジウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト