17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒レンチセット ミリ 13本組み ELHW13NL

六角棒レンチセット ミリ 13本組み

通常単価(税別)
852円
税込単価
937円
通常出荷日:3日目

これ1セットで、極小六角穴付き止めネジにも対応、セット内容は0.71mm~10mmの13本組みです。【...

詳細を確認

型番:

ELHW13NL
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ELHW13NLの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
0.71 ~ 10
単品・セット区分
セット品
セット内容
0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6、8、10mm
JANコード
4977292209243
材質1
クロームバナジウム
単品幅(mm)
90
単品高さ(mm)
180
単品奥行き(mm)
34
単品重量(g)
302
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ELHW13NL
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
852円
( 937円 )
3日目

詳細情報

基本情報

これ1セットで、極小六角穴付き止めネジにも対応、セット内容は0.71mm~10mmの13本組みです。
【特長】
・ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです
・持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです
【用途】
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒レンチセット ミリ 13本組みの型番ELHW13NLのページです。 型番ELHW13NLに関する仕様情報を記載しております。
六角棒レンチセット ミリ 13本組みのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ねじ回し
3
満足度:3.0
リードSWのセットボルトに極小サイズが使われており外すことができないため購入。それ以外には使い道なし。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒レンチセット ミリ 13本組み
ナイフ式六角棒レンチ 6本組
BP六角棒レンチセット SL
BP六角棒レンチセット NL
BP六角棒レンチセット EL
SH六角棒レンチセット SL
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格852円684円1,000円838円1,329円1,386円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類六角棒L形レンチナイフ形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 0.71 / 0.89 / 1.27 / 5.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 610 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6、8、10mm2、2.5、3、4、5、61.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました