17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒レンチセット インチ ELHW-INLシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角棒レンチセット インチ ELHW-INLシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ELHW07INL

2021年07月に販売終了となりました。

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。
【特長】
・持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
【用途】
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業

ご注意

  • 画像は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(インチ)
1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/16 / 3/32 / 5/32 / 5/64
単品・セット区分
セット品
セット内容
1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ
JANコード
4977292209229
材質1
クロームバナジウム
単品幅(mm)
70
単品高さ(mm)
150
単品奥行き(mm)
19
単品重量(g)
88
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト