17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フォールディングレンチセット(JAN:4977292266253) EFHW206T

フォールディングレンチセット(JAN:4977292266253)

通常単価(税別)
754円
税込単価
829円
通常出荷日:3日目

携帯に便利な折りたたみタイプです。【特長】・ハンドルを横に向ければ力強い作業、ハンドルを立てれば早回し...

詳細を確認
  • 種類
    ナイフ形
  • 先端タイプ
    その他
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容
    T8、T10、T15、T20、T25、T30
  • JANコード
    4977292266253
  • 単品幅 (mm)
    20
  • 単品高さ (mm)
    80
  • 単品奥行き (mm)
    25
  • 単品重量 (g)
    80

型番:

EFHW206T
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EFHW206Tの仕様・寸法情報

種類
ナイフ形
先端タイプ
その他
単品・セット区分
セット品
セット内容
T8、T10、T15、T20、T25、T30
JANコード
4977292266253
単品幅(mm)
20
単品高さ(mm)
80
単品奥行き(mm)
25
単品重量(g)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFHW206T
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754円
( 829円 )
3日目

詳細情報

基本情報

携帯に便利な折りたたみタイプです。
【特長】
・ハンドルを横に向ければ力強い作業、ハンドルを立てれば早回し作業ができます。
・吊り下げなどが可能なカラビナ付きです。
【用途】
・トルクスネジの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォールディングレンチセット(JAN:4977292266253)の型番EFHW206Tのページです。 型番EFHW206Tに関する仕様情報を記載しております。
フォールディングレンチセット(JAN:4977292266253)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォールディングレンチセット(JAN:4977292266253)
BP六角棒レンチセット SL(JAN:4977292209311)
BP六角棒レンチセット EL
BP六角棒レンチセット NL
SH六角棒レンチセット SL
六角棒レンチセット ミリ 13本組み
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格754円1,049円1,329円838円1,386円852円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類ナイフ形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプその他ボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T301/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6、8、10mm
JANコード497729226625349772922093114977292209267497729220929849772922093044977292209243
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました