17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フォールディングレンチセット 六角穴付きボルト用
  • EFHW206M
  • EFHW206I

フォールディングレンチセット 六角穴付きボルト用

通常単価(税別)
754円
税込単価
829円
通常出荷日:3日目

携帯に便利な折りたたみタイプです。【特長】・ハンドルを横に向ければ力強い作業、ハンドルを立てれば早回し...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 二面幅寸法(インチ)

  • セット内容

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

二面幅寸法

(インチ)

セット内容

JANコード

最小発注数量
-
1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/32 / 5/64 / 7/32
5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32インチ
4977292266246
3個
2 ~ 6
-
2、2.5、3、4、5、6mm
4977292266239
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754円
( 829円 )
3日目
754円
( 829円 )
3日目

詳細情報

基本情報

携帯に便利な折りたたみタイプです。
【特長】
・ハンドルを横に向ければ力強い作業、ハンドルを立てれば早回し作業ができます。
・吊り下げなどが可能なカラビナ付きです。
【用途】
・六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォールディングレンチセット 六角穴付きボルト用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォールディングレンチセット 六角穴付きボルト用
フォールディングレンチセット(JAN:4977292266253)
六角棒レンチセット ミリ 13本組み
BP六角棒レンチセット NL
BP六角棒レンチセット SL
SH六角棒レンチセット SL
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格754円754円852円838円1,000円1,386円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類ナイフ形ナイフ形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプその他標準タイプボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
単品幅(mm)202090659048
単品高さ(mm)8080180122235200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト