ツール用品技術窓口

BP六角棒レンチセット SL(JAN:4977292209311) ELBW09ISL

BP六角棒レンチセット SL(JAN:4977292209311)

通常単価(税別)
1,049円
税込単価
1,154円
通常出荷日:3日目

ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。【特長】・持ち運び、保管、レンチ...

詳細を確認

ご注意

  • ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用してください。ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んでください。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。必要以上のトルクを与えないよう注意してください。割れ・欠け・摩耗・変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

型番:

ELBW09ISL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ELBW09ISLの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(インチ)
1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64
単品・セット区分
セット品
セット内容
1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
詳細タイプ
セミロング
最大傾き角度(°)
約25
JANコード
4977292209311
材質1
クロームバナジウム鋼
単品幅(mm)
65
単品高さ(mm)
180
単品奥行き(mm)
27
単品重量(g)
328
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ELBW09ISL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,049円
( 1,154円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。
【特長】
・持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
・ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入ができます。
・また、六角穴にも素早くフィットし、操作性に優れています。
【用途】
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。

ご注意

  • ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用してください。ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んでください。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。必要以上のトルクを与えないよう注意してください。割れ・欠け・摩耗・変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BP六角棒レンチセット SL(JAN:4977292209311)の型番ELBW09ISLのページです。 型番ELBW09ISLに関する仕様情報を記載しております。
BP六角棒レンチセット SL(JAN:4977292209311)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP六角棒レンチセット SL(JAN:4977292209311)
BP六角棒レンチセット SL
SH六角棒レンチセット SL
BP六角棒レンチセット NL
BP六角棒レンチセット EL
フォールディングレンチセット(JAN:4977292266253)
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,049円1,000円1,386円838円1,329円754円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチナイフ形
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントその他
二面幅寸法(インチ)5/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8-----
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mmT8、T10、T15、T20、T25、T30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました