ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP六角棒レンチセット SL

BP六角棒レンチセット SL ELBW09SL
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円
通常出荷日:3日目

斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。【特長】・持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式...

詳細を確認

型番:

ELBW09SL
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ELBW09SLの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
詳細タイプ
セミロング
最大傾き角度(°)
約25
JANコード
4977292209250
材質1
クロームバナジウム
単品幅(mm)
90
単品高さ(mm)
235
単品奥行き(mm)
28
単品重量(g)
366
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ELBW09SL
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000円
( 1,100円 )
3日目

詳細情報

基本情報

斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。
【特長】
・持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです
【用途】
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BP六角棒レンチセット SLの型番ELBW09SLのページです。 型番ELBW09SLに関する仕様情報を記載しております。
BP六角棒レンチセット SLのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
値段なり
1
満足度:1.0
値段なりのもの 精度・耐久性ともに値段なり 2週間で4㎜の頭が変形して使い物にならない

ミスミからのコメント

この度はお客様にご不便をおかけし大変申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP六角棒レンチセット SL
SH六角棒レンチセット SL
BP六角棒レンチセット EL
BP六角棒レンチセット NL
ナイフ式六角棒レンチ 6本組
六角棒レンチセット ミリ 13本組み
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,000円1,386円1,329円838円684円852円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチナイフ形六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ標準タイプ
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 610 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 0.71 / 0.89 / 1.27 / 5.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm2、2.5、3、4、5、60.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6、8、10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました