17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BP六角棒レンチセット EL ELBW09EL

BP六角棒レンチセット EL

通常単価(税別)
1,329円
税込単価
1,462円
通常出荷日:3日目

斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。【特長】・持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式...

詳細を確認

型番:

ELBW09EL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ELBW09ELの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
詳細タイプ
エキストラロング
最大傾き角度(°)
約25
JANコード
4977292209267
材質1
クロームバナジウム
単品幅(mm)
90
単品高さ(mm)
290
単品奥行き(mm)
28
単品重量(g)
451
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ELBW09EL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,329円
( 1,462円 )
3日目

詳細情報

基本情報

斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。
【特長】
・持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
【用途】
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BP六角棒レンチセット ELの型番ELBW09ELのページです。 型番ELBW09ELに関する仕様情報を記載しております。
BP六角棒レンチセット ELのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP六角棒レンチセット EL
BP六角棒レンチセット SL
BP六角棒レンチセット NL
SH六角棒レンチセット SL
ナイフ式六角棒レンチ 6本組
六角棒レンチセット ミリ 13本組み
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,329円1,000円838円1,386円684円852円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチナイフ形六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ標準タイプ
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 610 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 0.71 / 0.89 / 1.27 / 5.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm2、2.5、3、4、5、60.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6、8、10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました