ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

泥落としハンドブラシ

泥落としハンドブラシ EGHB-1
通常単価(税別)
712円
税込単価
783円
通常出荷日:3日目

園芸・農作業後の手洗いに便利です。【特長】・全体用、爪などの細かい部分用の2種類のブラシ付きです。【用...

詳細を確認

型番:

EGHB-1
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EGHB-1の仕様・寸法情報

毛材
PVC
タイプ
デッキブラシ
JANコード
4977292699594
本体
PPブラシ部
単品幅(mm)
40
単品高さ(mm)
110
単品奥行き(mm)
32
単品重量(g)
40

型番リスト

表示件数
型番
EGHB-1
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
712円
( 783円 )
3日目

詳細情報

基本情報

園芸・農作業後の手洗いに便利です。
【特長】
・全体用、爪などの細かい部分用の2種類のブラシ付きです。
【用途】
・泥汚れ落とし。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

泥落としハンドブラシの型番EGHB-1のページです。 型番EGHB-1に関する仕様情報を記載しております。
泥落としハンドブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
泥落としハンドブラシ
チャンネルブラシ3本組 真鍮
チャンネルブラシ3本組 鋼線
チャンネルブラシ3本組ステン
ワイヤーブラシ(木柄ブラシ・小判型)
チャンネルブラシ真鍮
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueSK-11GISUKE
通常価格712円1,091円908円1,147円523円 -850円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目5日目
毛材PVC真鍮鋼線ステンレスワイヤー真鍮
タイプデッキブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ木柄ブラシチャンネルブラシ
JANコード4977292699594497729217161849772921716014977292171625--
本体PPブラシ部-----
単品幅(mm)40100100100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました