17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超精密チタンダイヤヤスリ

超精密チタンダイヤヤスリ
通常単価(税別)
1,526円
税込単価
1,679円
通常出荷日:3日目

より細かな作業に最適な、超精密作業用ヤスリ。【特長】・先端に向けて、テーパーになっているので、狭い箇所...

詳細を確認
  • 使用用途以外では使用しないで下さい。ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。本品は簡易のシャープナーです。高級刃物や高い切れ味等が必要な刃物には使用しないで下さい。画像は代表画像です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

JANコード

最小発注数量
150
4977292157346
1個
240
4977292157353
1個
320
4977292157360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526円
( 1,679円 )
3日目
1,526円
( 1,679円 )
3日目
1,526円
( 1,679円 )
3日目

詳細情報

基本情報

より細かな作業に最適な、超精密作業用ヤスリ。
【特長】
・先端に向けて、テーパーになっているので、狭い箇所での作業に最適。
・先端幅は、2.5mm/4mm/6mm。
【用途】
・刃物のお手入れに使用。

ご注意

  • 使用用途以外では使用しないで下さい。ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。本品は簡易のシャープナーです。高級刃物や高い切れ味等が必要な刃物には使用しないで下さい。画像は代表画像です。

商品情報

超精密チタンダイヤヤスリの詳細

4977292157346 商品イメージ

4977292157346 商品イメージ

4977292157346 パッケージ

4977292157346 パッケージ

4977292157353 商品イメージ

4977292157353 商品イメージ

4977292157353 パッケージ

4977292157353 パッケージ

4977292157360 商品イメージ

4977292157360 商品イメージ

4977292157360 パッケージ

4977292157360 パッケージ

製品仕様

4977292157346

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:#150
  • 商品サイズ:幅6×高さ180×奥行き2mm/重量16g
  • 粒度:150

4977292157353

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:#240
  • 商品サイズ:幅6×高さ180×奥行き2mm/重量16g
  • 粒度:240

4977292157360

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:#320
  • 商品サイズ:幅6×高さ180×奥行き2mm/重量16g
  • 粒度:320

使用上のご注意

  • ※ 使用用途以外では使用しないで下さい。
  • ※ ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。
  • ※ 本品は簡易のシャープナーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超精密チタンダイヤヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超精密チタンダイヤヤスリ
チタンDヤスリ 平セット
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
ダイヤモンドヤスリ精密タイプ
ダイヤモンドヤスリ(精密用) Sタイプ
ダイヤモンドヤスリセット 精密タイプ DSST
メーカーE-ValueE-Valueトラスコ中山FFC(福島鑢商店)ロブテックスツボサン
通常価格1,526円1,983円4,499円2,080円1,922円 -8,889円 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜3日目1日目〜1日目〜
単品/パック/セットセットセット単品単品単品セット
材質本体:65Mn本体:65Mn----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト