17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密チタンDヤスリ サンカク 4977292157476

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密チタンDヤスリ サンカク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292157476

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ダイヤモンドパウダーを基材に電着させており、目詰まりしにくい。
【特長】
・精密ダイヤモンドヤスリの三角型。
・チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップ。
・研削方向がなく押しても引いても削れる仕様。
・ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れるヤスリ。
・基材にはメッキを施し、防錆処理を施したヤスリ。
【用途】
・高硬度素材/研削困難な難削材の仕上げ加工に使用。
・精密機械部品のバリ取り/金属/樹脂のヤスリかけに使用。

ご注意

  • 使用用途以外では使用しないで下さい。ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。本品は簡易のシャープナーです。高級刃物や高い切れ味等が必要な刃物には使用しないで下さい。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

単品/パック/セット
単品
JANコード
4977292157476
粒度(#)
150
材質
S45C

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト