ツール用品技術窓口

デジタル角度計レベルニック DP-30XY用パソコン接続ケーブル

通常単価(税別)
18,881円
税込単価
20,769円
通常出荷日:19日目

DP-30XYの測定データをExcelやメモ帳などのソフトに転送可能なケーブル&ソフトのセットです。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    接続ケーブル
  • 適用機種
    DP-30XY
  • パソコン側コネクタ形状
    D-SUB9ピン(メス) (RS-232C)

ご注意

  • ご使用になるパソコンにD-SUB9ピンポートがない場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意ください。

型番:

DP-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DP-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
接続ケーブル
適用機種
DP-30XY
パソコン側コネクタ形状
D-SUB9ピン(メス) (RS-232C)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,881円
( 20,769円 )
19日目

詳細情報

基本情報

DP-30XYの測定データをExcelやメモ帳などのソフトに転送可能なケーブル&ソフトのセットです。
【特長】
・指定した時間間隔(0.1-60分)で測定データの自動転送が可能です。
【用途】
・デジタル角度計レベルニックDP-30XY用で測定したデータをパソコンへ転送できます。
【対応OS】
・WindowsXP、Vista、7、8.1、10

ご注意

  • ご使用になるパソコンにD-SUB9ピンポートがない場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度計レベルニック DP-30XY用パソコン接続ケーブルの型番DP-Cのページです。 型番DP-Cに関する仕様情報を記載しております。
デジタル角度計レベルニック DP-30XY用パソコン接続ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル角度計レベルニック DP-30XY用パソコン接続ケーブル
デジタル水準器レベルニック SDロガー3
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
デジタル水準器レベルニック用マルチデータ記録ソフト(英語版)
ワイヤレス受信機
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格18,881円75,774円53,116円18,323円16,359円3,140円 -
通常出荷日19日目1日目2日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ接続ケーブルデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品接続ケーブル
適用機種DP-30XYDL-S4Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3DL-S3シリーズ、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DL-S3LDL-S4Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3+DL-C1、DL-S2Wシリーズ、DL-S2+DL-D3、DL-m3シリーズD-***IP67MW、MCD-***IP65MW-
パソコン側コネクタ形状D-SUB9ピン(メス) (RS-232C)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました