ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子) |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
新潟精機(SK) デジタルギャップキャリパ(フラットベース) |
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
エスコ AC・DC5-1000V 検電器 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能
・付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能
【用途】
・対応ノギスに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です

新潟精機(SK)
測定器通信統合ソフト(WEB認証版)

新潟精機(SK)
測定器通信統合ソフト(USBドングル版)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネスケール
延長ケーブル CE08
0通常価格(税別):4,501円~

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):18,581円~

マグネスケール
延長ケーブル CE10
0通常価格(税別):12,373円~

マグネスケール
多機能表示ユニット LH71Aシリーズ
0通常価格(税別):103,545円~

マグネスケール
LT10A シリーズ(DT12/32用)
0通常価格(税別):31,759円~

トラスコ中山
TRUSCO 計測機器用感熱紙
0通常価格(税別):448円

ムラテックKDS
オートラインレーザー66RG
0通常価格(税別):114,041円

ミツトヨ
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
0通常価格(税別):14,650円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~