ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

精密チタンDヤスリ ヒラ

精密チタンDヤスリ ヒラ 4977292157445
通常単価(税別)
473円
税込単価
520円
通常出荷日:3日目

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。【特長】・精密ダイヤモンドヤスリの平型です・ダイ...

詳細を確認
  • 使用用途以外では使用しないで下さい。ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。本品は簡易のシャープナーです。高級刃物や高い切れ味等が必要な刃物には使用しないで下さい。

型番:

4977292157445
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292157445の仕様・寸法情報

単品/パック/セット
単品
JANコード
4977292157445
粒度(#)
150
材質
S45C

型番リスト

表示件数
型番
4977292157445
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473円
( 520円 )
3日目

詳細情報

基本情報

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。
【特長】
・精密ダイヤモンドヤスリの平型です
・ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています
・チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています
・研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます
・基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています
【用途】
・高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ

ご注意

  • 使用用途以外では使用しないで下さい。ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。本品は簡易のシャープナーです。高級刃物や高い切れ味等が必要な刃物には使用しないで下さい。

商品情報

精密チタンDヤスリの詳細

精密チタンDヤスリ 商品イメージ

精密チタンDヤスリ 商品イメージ

精密チタンDヤスリ パッケージ

精密チタンDヤスリ パッケージ

製品仕様

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:ヒラ
  • 商品サイズ:幅7.7×高さ45×奥行き7.7mm/重量9g
  • 粒度:150

使用上のご注意

  • ※ 使用用途以外では使用しないで下さい。
  • ※ ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。
  • ※ 本品は簡易のシャープナーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密チタンDヤスリ ヒラの型番4977292157445のページです。 型番4977292157445に関する仕様情報を記載しております。
精密チタンDヤスリ ヒラのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
焼入れ後の鉄のエッジに
5
満足度:5.0
焼入れ後の鋼を機械加工部した後に、エッジを丸めるのに丁度よいです。
0人が参考にしています。
精密機械部品(超鋼)を削る
4
満足度:4.0
微調整が必要な精密機械部品(超鋼)の表面を削るのに使用しています。単品で購入できるので助かります。(他は、セット品が多い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密チタンDヤスリ ヒラ
精密チタンDヤスリ シカク
精密チタンDヤスリ サンカク
精密チタンDヤスリ(3本組)
精密チタンDヤスリ(5本組)
精密チタンDヤスリ ハンマル
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格473円473円473円734円880円473円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
単品/パック/セット単品単品単品セットセット単品
JANコード497729215744549772921574834977292157476497729215732249772921573154977292157469
粒度(#)150150150150150150
材質S45CS45CS45CS45CS45CS45C
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました