ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

精密10本組ヤスリ

精密10本組ヤスリ 4977292188586
通常単価(税別)
1,007円
税込単価
1,108円
通常出荷日:3日目

鉄/アルミ/プラスチックなどの精密細工に便利 ヤスリ。【特長】・ハンダ付け等の余分なハミだしを削り取る...

詳細を確認
  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

型番:

4977292188586
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292188586の仕様・寸法情報

組種類
10本組
単品/パック/セット
セット
JANコード
4977292188586
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292188586
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007円
( 1,108円 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄/アルミ/プラスチックなどの精密細工に便利 ヤスリ。
【特長】
・ハンダ付け等の余分なハミだしを削り取る時などに最適。
【用途】
・穴あけ/切断箇所のカエリ取りや、角の丸み付けに最適。

ご注意

  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品情報

精密10本組ヤスリの詳細

精密10本組ヤスリ 商品イメージ

精密10本組ヤスリ 商品イメージ

精密10本組ヤスリ パッケージ

精密10本組ヤスリ パッケージ

製品仕様

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:セット
  • 商品サイズ:幅82×高さ140×奥行き3mm/重量100g
  • 10本組

使用上のご注意

  • ※ ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
  • ※ 逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
  • ※ ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密10本組ヤスリの型番4977292188586のページです。 型番4977292188586に関する仕様情報を記載しております。
精密10本組ヤスリのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
細工用
5
満足度:5.0
 細かい箇所の修正や細工などに使っています。  安いですが色々な形がセットなので、形状に応じて使い分ければ簡単に加工が出...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密10本組ヤスリ
精密チタンDヤスリ(5本組)
精密ヤスリ 10本組(2.9Φ×160mm)
精密チタンDヤスリ(3本組)
精密ヤスリ 8本組(3.4Φ×180mm)
精密ヤスリ 12本組(2.4Φ×140mm)
メーカーE-ValueE-Value広島鑢製造所E-Value広島鑢製造所広島鑢製造所
通常価格1,007円880円8,188円734円6,464円9,600円
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目〜在庫品1日目〜
組種類10本組5本組10本組-8本組12本組
単品/パック/セットセットセットパックセットパックパック
JANコード49772921885864977292157315-4977292157322--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました