ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ペン型ダイヤシャープナーG

ペン型ダイヤシャープナーG 4977292819480
通常単価(税別)
1,007円
税込単価
1,108円
通常出荷日:3日目

焼入金属、超硬素材・セラミックなど硬い素材にも対応します。【特長】・1丁4役(平・半丸・先細・V溝)の...

詳細を確認
  • やすりを刃に対して垂直に当てないでください。刃こぼれ、ダイヤモンド砥粒の剥離の原因になります。刃物の刃研ぎ以外には使用しないでください。石材・石・コンクリート等には使用しないでください。

型番:

4977292819480
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292819480の仕様・寸法情報

JANコード
4977292819480
粒度(#)
400
形状
平面・曲面・V溝
表面
ダイヤモンド粒子コーティング
材質
地金:刃物鋼、ハンドル:アルミニウム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292819480
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007円
( 1,108円 )
3日目

詳細情報

基本情報

焼入金属、超硬素材・セラミックなど硬い素材にも対応します。
【特長】
・1丁4役(平・半丸・先細・V溝)のシャープナーです。
・収納・携帯に便利なペン型グリップです。
・表面にはチタンコーティングメッキを施しており、ダイヤモンド粒子の保持力をアップしました。
【用途】
・ペン型シャープナー。

ご注意

  • やすりを刃に対して垂直に当てないでください。刃こぼれ、ダイヤモンド砥粒の剥離の原因になります。刃物の刃研ぎ以外には使用しないでください。石材・石・コンクリート等には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペン型ダイヤシャープナーGの型番4977292819480のページです。 型番4977292819480に関する仕様情報を記載しております。
ペン型ダイヤシャープナーGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型ダイヤシャープナーG
チタンDシャープナー ミニ
チタンDシャープナー 薄型
両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm
汎用・金型・金属・包丁研磨 アトマ1/4 替刃
汎用・金型・金属・包丁研磨 アトマ1/4 台付き
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueSK-11ツボ万ツボ万
通常価格1,007円790円1,245円5,244円2,358円 -3,060円 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目5日目〜7日目
JANコード497729281948049772921572854977292157308---
粒度(#)400400400、1000---
形状平面・曲面・V溝半丸----
表面ダイヤモンド粒子コーティング-----
材質地金:刃物鋼、ハンドル:アルミニウム本体:SS400本体:65Mn---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました