ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

チタンDヤスリ 平セット

チタンDヤスリ 平セット 4977292157339
通常単価(税別)
1,983円
税込単価
2,181円
通常出荷日:3日目

ダイヤモンドヤスリの平形状の3粒度セット品 ヤスリ。【特長】・この1セットで、超荒砥ぎから中仕上げまで...

詳細を確認
  • 使用用途以外では使用しないで下さい。ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。本品は簡易のシャープナーです。高級刃物や高い切れ味等が必要な刃物には使用しないで下さい。

型番:

4977292157339
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292157339の仕様・寸法情報

断面形状
平
粒度(#)
150 ~ 600
単品/パック/セット
セット
JANコード
4977292157339
材質
本体:65Mn
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292157339
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,983円
( 2,181円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ダイヤモンドヤスリの平形状の3粒度セット品 ヤスリ。
【特長】
・この1セットで、超荒砥ぎから中仕上げまでの作業が可能。
【用途】
・刃物のお手入れに使用。

ご注意

  • 使用用途以外では使用しないで下さい。ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。本品は簡易のシャープナーです。高級刃物や高い切れ味等が必要な刃物には使用しないで下さい。

商品情報

チタンDヤスリ 平セットの詳細

チタンDヤスリ 平セット 商品イメージ

チタンDヤスリ 平セット 商品イメージ

チタンDヤスリ 平セット パッケージ

チタンDヤスリ 平セット パッケージ

チタンDヤスリ 平セットの仕様

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:#150/320/600
  • 商品サイズ:幅14×高さ215×奥行き6mm/重量62g
  • 粒度:150/320/600

使用上のご注意

  • ※ 使用用途以外では使用しないで下さい。
  • ※ ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。
  • ※ 本品は簡易のシャープナーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チタンDヤスリ 平セットの型番4977292157339のページです。 型番4977292157339に関する仕様情報を記載しております。
チタンDヤスリ 平セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタンDヤスリ 平セット
ダイヤモンド刃研ぎヤスリ半丸型
DIAシャープナー 半丸タイプ
ダイヤチェンソー
ストロングツール ダイヤモンドヤスリ超硬チタンコート 3本組
ダイヤモンドヤスリ 平型
メーカーE-ValueGISUKEツボサンツボ万イチネンアクセスSK-11
通常価格1,983円1,347円1,408円2,231円2,301円2,587円
通常出荷日3日目5日目1日目7日目6日目3日目
断面形状平半丸半丸丸平 / 半丸 / 三角平
粒度(#)150 / 320 / 600400200140180300
単品/パック/セットセット単品単品単品--
JANコード4977292157339-----
材質本体:65Mn-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました