17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

チタンDシャープナー 薄型

チタンDシャープナー 薄型 4977292157308
通常単価(税別)
1,245円
税込単価
1,370円
通常出荷日:3日目

はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適 ヤスリ。【特長】・表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒...

詳細を確認
  • 使用用途以外では使用しないで下さい。ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。本品は簡易のシャープナーです。高級刃物や高い切れ味等が必要な刃物には使用しないで下さい。

型番:

4977292157308
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292157308の仕様・寸法情報

JANコード
4977292157308
粒度(#)
400、1000
材質
本体:65Mn
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4977292157308
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245円
( 1,370円 )
3日目

詳細情報

基本情報

はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適 ヤスリ。
【特長】
・表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップ。
【用途】
・切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適。
・刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使用可能。
・セラミック/超硬金属なども研ぐことが可能。

ご注意

  • 使用用途以外では使用しないで下さい。ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。本品は簡易のシャープナーです。高級刃物や高い切れ味等が必要な刃物には使用しないで下さい。

商品情報

チタンDシャープナー 4977292157308の詳細

チタンDシャープナー 4977292157308 商品イメージ

チタンDシャープナー 4977292157308 商品イメージ

チタンDシャープナー 4977292157308 パッケージ

チタンDシャープナー 4977292157308 パッケージ

チタンDシャープナー 4977292157308の仕様

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:ウスガタ
  • 商品サイズ:幅27×高さ233×奥行き15mm/重量78g
  • 粒度:400/1,000

使用上のご注意

  • ※ 使用用途以外では使用しないで下さい。
  • ※ ヤスリ部分にカケなどの異常が見られる場合は、使用しないで下さい。
  • ※ 本品は簡易のシャープナーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チタンDシャープナー 薄型の型番4977292157308のページです。 型番4977292157308に関する仕様情報を記載しております。
チタンDシャープナー 薄型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
手軽
4
満足度:4.0
 両面で粒度の違うシャープナーなので1本で手早く研ぐことが出来て良いですね。 荒いので仕上げは出来ませんが、普段使いの道...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタンDシャープナー 薄型
チタンDシャープナー ミニ
ペン型ダイヤシャープナーG
刃物シャープナー DX
やすりハンドル(薄型フラット刃用)
千吉 刃物シャープナー
メーカーE-ValueE-ValueE-Value千吉エスコ千吉
通常価格1,245円790円1,007円1,357円672円972円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729215730849772921572854977292819480---
粒度(#)400、1000400400---
材質本体:65Mn本体:SS400地金:刃物鋼、ハンドル:アルミニウム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト