17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スポンジ研磨シート #800-1000 800-1000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スポンジ研磨シート #800-1000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

800-1000

2021年07月に販売終了となりました。

スポンジなので曲面にも馴染むシート研磨材。
【特長】
・乾式/湿式両用タイプ。
・目詰まりしたら水で洗える。
【用途】
・塗装の足つけ/木材の仕上げ/プラスチックの研磨/金属の汚れ落としなどに使用。

ご注意

  • 表示用途以外は使用しないでください。研磨剤が入っていますので、傷が付いたら困るものには使用しないでください。必ず支障のない部分で仕上がり具合を確認の上、作業を行ってください。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポンジ
粒度(#)
800-1000
JANコード
4977292158633
使用方法
手研磨
単品幅(mm)
140
単品高さ(mm)
115
単品奥行き(mm)
5
単品重量(g)
15

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト