ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スポンジ研磨シート #500-600

スポンジ研磨シート #500-600 500-600
通常単価(税別)
479円
税込単価
527円
通常出荷日:3日目

スポンジなので曲面にも馴染むシート研磨材。【特長】・乾式/湿式両用タイプ。・目詰まりしたら水で洗える。...

詳細を確認
  • 表示用途以外は使用しないでください。研磨剤が入っていますので、傷が付いたら困るものには使用しないでください。必ず支障のない部分で仕上がり具合を確認の上、作業を行ってください。

型番:

500-600
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

500-600の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポンジ
粒度(#)
500-600
JANコード
4977292158626
使用方法
手研磨
単品幅(mm)
140
単品高さ(mm)
115
単品奥行き(mm)
5
単品重量(g)
15

型番リスト

表示件数
型番
500-600
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479円
( 527円 )
3日目

詳細情報

基本情報

スポンジなので曲面にも馴染むシート研磨材。
【特長】
・乾式/湿式両用タイプ。
・目詰まりしたら水で洗える。
【用途】
・木材の生地研磨/塗装剥がし/サビ落とし/金属の錆落としなどに使用。

ご注意

  • 表示用途以外は使用しないでください。研磨剤が入っていますので、傷が付いたら困るものには使用しないでください。必ず支障のない部分で仕上がり具合を確認の上、作業を行ってください。

商品情報

スポンジ研磨シート #500-600の詳細

スポンジ研磨シート 商品イメージ

スポンジ研磨シート 商品イメージ

スポンジ研磨シート パッケージ

スポンジ研磨シート パッケージ

スポンジ研磨シート #500-600の仕様

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:#500-600
  • 商品サイズ:幅140×高さ115×奥行き5mm/重量13g
  • 粒度:500-600

使用上のご注意

  • ※ 表示用途以外は使用しないでください。
  • ※ 研磨剤が入っていますので、傷が付いたら困るものには使用しないでください。
  • ※ 必ず支障のない部分で仕上がり具合を確認の上、作業を行ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポンジ研磨シート #500-600の型番500-600のページです。 型番500-600に関する仕様情報を記載しております。
スポンジ研磨シート #500-600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジ研磨シート #500-600
スポンジ研磨シート #800-1000
スポンジ研磨シート #1200-1500
サンダー用木工ペーパーセット
紙ヤスリセット 9枚入
得々ペーパーセット
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格479円479円479円1,021円537円740円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスポンジスポンジスポンジ空研ぎペーパー研磨紙研磨紙
粒度(#)500-600800-10001200-1500120 / 240 / 60120 / 240 / 60-
JANコード497729215862649772921586334977292158640497729235000649772928142564977292185325
使用方法手研磨手研磨手研磨サンダー用手研磨手研磨
単品幅(mm)140140140130134153

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました