17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スポンジ研磨シート #1200-1500 1200-1500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スポンジ研磨シート #1200-1500

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1200-1500

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スポンジなので曲面にも馴染むシート研磨材。
【特長】
・乾式/湿式両用タイプ。
・目詰まりしたら水洗い可能。
【用途】
・塗装の足つけ/木材の仕上げ/プラスチックの研磨/金属の汚れ落としなどに使用。

ご注意

  • 表示用途以外は使用しないでください。研磨剤が入っていますので、傷が付いたら困るものには使用しないでください。必ず支障のない部分で仕上がり具合を確認の上、作業を行ってください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポンジ
粒度(#)
1200-1500
JANコード
4977292158640
使用方法
手研磨
単品幅(mm)
140
単品高さ(mm)
115
単品奥行き(mm)
5
単品重量(g)
15

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト