ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PC柄木工ヤスリセット3本組

PC柄木工ヤスリセット3本組 4977292190855
通常単価(税別)
2,587円
税込単価
2,846円
通常出荷日:3日目

握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。【特長】・木を中心とする木材加工に使用します。・握...

詳細を確認
  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

型番:

4977292190855
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292190855の仕様・寸法情報

断面形状
平 / 半丸 / 丸
単品/パック/セット
セット
JANコード
4977292190855
全長(mm)
200

型番リスト

表示件数
型番
4977292190855
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,587円
( 2,846円 )
3日目

詳細情報

基本情報

握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。
【特長】
・木を中心とする木材加工に使用します。
・握りやすいソフトグリップです。
【用途】
・木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。

ご注意

  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC柄木工ヤスリセット3本組の型番4977292190855のページです。 型番4977292190855に関する仕様情報を記載しております。
PC柄木工ヤスリセット3本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC柄木工ヤスリセット3本組
技能検定2級用ヤスリセット
DIA両刃ヤスリ木柄付
ストロングツール 木工用ホビーヤスリ グリップ付 平型
鉄工用やすり 平 250mm 中目
鉄工ヤスリ 半丸型
メーカーE-Valueツボサンツボサンイチネンアクセスニコルソンツボサン
通常価格2,587円11,128円2,391円769円6,645円3,747円 -
通常出荷日3日目2日目4日目6日目4日目1日目
断面形状平 / 半丸 / 丸平 / シノギ菱形平平半丸
単品/パック/セットセットセット単品単品単品単品
JANコード4977292190855-----
全長(mm)200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました