ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

両面鎌用砥石

両面鎌用砥石 4977292601948
通常単価(税別)
866円
税込単価
953円
通常出荷日:3日目

二面で仕上げ・荒砥ぎに使え、紐付きだから携帯に便利です。【特長】・鎌の刃研ぎ用です。・荒砥ぎ・仕上げ二...

詳細を確認
  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用時は水に浸してからご使用下さい。

型番:

4977292601948
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292601948の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
粒度(#)
150 ~ 800
JANコード
4977292601948
セット内容
荒/仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
4977292601948
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866円
( 953円 )
3日目

詳細情報

基本情報

二面で仕上げ・荒砥ぎに使え、紐付きだから携帯に便利です。
【特長】
・鎌の刃研ぎ用です。
・荒砥ぎ・仕上げ二面使えます。
・携帯に便利な紐付きです。
・粒度:150番は刃こぼれの修正にご使用頂けます。
・粒度:800番は切れ味が落ちた時にご使用頂けます。
【用途】
・砥石。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用時は水に浸してからご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面鎌用砥石の型番4977292601948のページです。 型番4977292601948に関する仕様情報を記載しております。
両面鎌用砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面鎌用砥石
鎌砥石
家庭用刃物砥石
両面鎌砥石 荒・中仕上用 ヒモ付
家庭用台付砥石 両面コンビ
両面台付天然砥石 EA522AF-11
メーカーE-ValueE-ValueE-Valueウィザ(旧:アークランドサカモト)SK-11エスコ
通常価格866円838円1,063円920円2,348円18,971円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目2日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石アルカンサス砥石
粒度(#)150 / 800150 / 800120 / 220180 / 3201000 / 1501000 / 6000
JANコード497729260194849772921854864977292185479---
セット内容荒/仕上げ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました