ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

鎌砥石

鎌砥石 4977292185486
通常単価(税別)
838円
税込単価
922円
通常出荷日:3日目

両面使える2役砥石です。【特長】・(150)刃こぼれのひどい場合に使用します。・(800)仕上げ用に使...

詳細を確認

型番:

4977292185486
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292185486の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
28
幅(mm)
40
長さ(mm)
133
粒度(#)
150 ~ 800
JANコード
4977292185486
材質
炭化珪素質
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292185486
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
838円
( 922円 )
3日目

詳細情報

基本情報

両面使える2役砥石です。
【特長】
・(150)刃こぼれのひどい場合に使用します。
・(800)仕上げ用に使用します。
・携帯に便利なひも付きです。
【用途】
・草刈鎌等の研ぎ直し。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鎌砥石の型番4977292185486のページです。 型番4977292185486に関する仕様情報を記載しております。
鎌砥石のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
丸刃カッターの刃砥
4
満足度:4.0
丸刃カッターの刃砥に使用。コンパクトで、粒度の異なるものが両面に付いているので、便利でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鎌砥石
両面鎌砥石 荒・中仕上用 ヒモ付
金剛荒砥石 鎌砥石 C#120 カーボランダム
油砥石丸
家庭用刃物砥石
本職用砥石 研師 #1000
メーカーE-Valueウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)中京研磨E-ValueSK-11
通常価格838円920円805円819円 -1,063円3,576円
通常出荷日3日目4日目4日目在庫品1日目〜3日目3日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石油砥石一般砥石一般砥石
厚さ(mm)283025-2520
幅(mm)404050-5070
長さ(mm)133135125100200210
粒度(#)150 / 800180 / 320120500120 / 2201000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト