ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • グリッププライヤ VP-250

    TONE

    グリッププライヤ VP-250

    5.0

    通常価格(税別):3,611円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • ペッタンペーパー

    柳瀬

    ペッタンペーパー

    -

    通常価格(税別):445円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    4.5

    通常価格(税別):5,235円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • カッティング砥石(WA)【10個入り】

    ミニター

    カッティング砥石(WA)【10個入り】

    -

    通常価格(税別):4,374円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

家庭用刃物砥石

家庭用刃物砥石 4977292185479
通常単価(税別)
1,063円
税込単価
1,169円
通常出荷日:3日目

両面使える2役砥石です。【特長】・(120)厚刃物の荒研ぎに使用します。・(220)薄刃物の荒研ぎに使...

詳細を確認

型番:

4977292185479
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292185479の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
25
幅(mm)
50
長さ(mm)
200
粒度(#)
120 ~ 220
JANコード
4977292185479

型番リスト

表示件数
型番
4977292185479
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063円
( 1,169円 )
3日目

詳細情報

基本情報

両面使える2役砥石です。
【特長】
・(120)厚刃物の荒研ぎに使用します。
・(220)薄刃物の荒研ぎに使用します。
【用途】
・全鋼、ステンレス製品の刃研ぎ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

家庭用刃物砥石の型番4977292185479のページです。 型番4977292185479に関する仕様情報を記載しております。
家庭用刃物砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
家庭用刃物砥石
家庭用台付砥石 中仕上げ用
家庭用台付砥石 仕上げ用 #3000
家庭用台付砥石 荒研ぎ用
家庭用台付砥石 両面コンビ
家庭用台付砥石 クリップ付
メーカーE-ValueSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,063円2,173円2,250円2,145円2,348円2,811円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
厚さ(mm)251616162525
幅(mm)505555555555
長さ(mm)200175175175175175
粒度(#)120 / 220100030001501000 / 1501000 / 3000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました