ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

チャンネルブラシ3本組ステン

チャンネルブラシ3本組ステン ECB-3S
通常単価(税別)
1,147円
税込単価
1,262円
通常出荷日:3日目

お得な3本組です。【特長】・サビにくいので水周りの作業に適しています。【用途】・サビ落とし・ペンキはが...

詳細を確認
  • パッケージ裏面の使用上の注意に従い正しくご使用ください。

型番:

ECB-3S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ECB-3Sの仕様・寸法情報

毛材
ステンレス
タイプ
チャンネルブラシ
ハンドル材質
鉄
JANコード
4977292171625
単品幅(mm)
100
単品高さ(mm)
270
単品奥行き(mm)
28
単品重量(g)
218
入組数
3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ECB-3S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,147円
( 1,262円 )
3日目

詳細情報

基本情報

お得な3本組です。
【特長】
・サビにくいので水周りの作業に適しています。
【用途】
・サビ落とし・ペンキはがし、ステンレスの汚れ落とし。

ご注意

  • パッケージ裏面の使用上の注意に従い正しくご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チャンネルブラシ3本組ステンの型番ECB-3Sのページです。 型番ECB-3Sに関する仕様情報を記載しております。
チャンネルブラシ3本組ステンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネルブラシ3本組ステン
チャンネルブラシ3本組 真鍮
チャンネルブラシ3本組 鋼線
泥落としハンドブラシ
ワイヤーブラシ3本組(スモールサイズ)
チャンネルブラシ真鍮
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueベストツールGISUKE
通常価格1,147円1,091円908円712円789円850円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目5日目
毛材ステンレス真鍮鋼線PVCその他真鍮
タイプチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシデッキブラシその他チャンネルブラシ
ハンドル材質鉄鉄鉄---
JANコード4977292171625497729217161849772921716014977292699594--
単品幅(mm)10010010040--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート