ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    4.5

    通常価格(税別):5,235円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ポリネットシート

    光陽社

    ポリネットシート

    4.5

    通常価格(税別):322円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ジェットオイラー(角型)

    フルプラ

    ジェットオイラー(角型)

    4.0

    通常価格(税別):282円~

    通常出荷日:1日目

  • リューター 軸付ホイール型ブラシ【3~5個入り】

    日本精密機械工作

    リューター 軸付ホイール型ブラシ【3~5個入り】

    5.0

    通常価格(税別):1,980円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):6,166円~

    通常出荷日:1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スーパーリトル 切断砥石

    ノリタケ

    スーパーリトル 切断砥石

    4.5

    通常価格(税別):381円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

チャンネルブラシ3本組 真鍮

チャンネルブラシ3本組 真鍮 ECB-3B
通常単価(税別)
1,091円
税込単価
1,200円
通常出荷日:3日目

お得な3本組です。【特長】・木材の木目出しにも使用できます。【用途】・サビ落とし・汚れ落とし、アルミ・...

詳細を確認
  • パッケージ裏面の使用上の注意に従い正しくご使用ください。

型番:

ECB-3B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ECB-3Bの仕様・寸法情報

毛材
真鍮
タイプ
チャンネルブラシ
ハンドル材質
鉄
JANコード
4977292171618
単品幅(mm)
100
単品高さ(mm)
270
単品奥行き(mm)
28
単品重量(g)
218
入組数
3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ECB-3B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091円
( 1,200円 )
3日目

詳細情報

基本情報

お得な3本組です。
【特長】
・木材の木目出しにも使用できます。
【用途】
・サビ落とし・汚れ落とし、アルミ・真鍮の磨き出し。

ご注意

  • パッケージ裏面の使用上の注意に従い正しくご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チャンネルブラシ3本組 真鍮の型番ECB-3Bのページです。 型番ECB-3Bに関する仕様情報を記載しております。
チャンネルブラシ3本組 真鍮のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネルブラシ3本組 真鍮
チャンネルブラシ3本組 鋼線
チャンネルブラシ3本組ステン
泥落としハンドブラシ
チャンネルブラシ真鍮
ワイヤーブラシ3本組(スモールサイズ)
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueGISUKEベストツール
通常価格1,091円908円1,147円712円850円789円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目4日目
毛材真鍮鋼線ステンレスPVC真鍮その他
タイプチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシデッキブラシチャンネルブラシその他
ハンドル材質鉄鉄鉄---
JANコード4977292171618497729217160149772921716254977292699594--
単品幅(mm)10010010040--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました