ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステン剛腕カップブラシ

ステン剛腕カップブラシ 4977292341394
通常単価(税別)
2,615円
税込単価
2,877円
通常出荷日:3日目

ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。【特長】・ステンレス線を捻っ...

詳細を確認
  • 最高使用回転数以下でご使用下さい。保護メガネを着用してください。

型番:

4977292341394
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292341394の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
毛材
ステンレス線
外径(mm)
80
線径(mm)
0.5
ねじ径
M10(P1.5)
最高使用回転数(min-1)
12500
JANコード
4977292341394
パッケージ幅(mm)
80
パッケージ高さ(mm)
105
パッケージ奥行き(mm)
55
パッケージ重量(g)
350
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292341394
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,615円
( 2,877円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。
【特長】
・ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。
・ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。
・超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。
・すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
【用途】
・ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。

ご注意

  • 最高使用回転数以下でご使用下さい。保護メガネを着用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン剛腕カップブラシの型番4977292341394のページです。 型番4977292341394に関する仕様情報を記載しております。
ステン剛腕カップブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン剛腕カップブラシ
真鍮カップブラシ
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC
Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン
メーカーE-ValueSUN POWERバーテックバーテックバーテックアークランド ビクトリー
通常価格2,615円1,913円6,213円 -9,712円4,958円1,347円
通常出荷日3日目5日目5日目3日目4日目在庫品1日目
商品タイプカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
毛材ステンレス線真鍮線スチール線スチール線研磨剤入りナイロン線ナイロン線
外径(mm)807570707075
線径(mm)0.50.150.510.350.350.9
ねじ径M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました