ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カップワイヤブラシ

カップワイヤブラシ 4977290000000
通常単価(税別)
979円
税込単価
1,077円
通常出荷日:3日目

【特長】・硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです【用途】・鉄・...

詳細を確認
  • 最高使用回転数以下でご使用下さい。保護メガネを着用してください。

型番:

4977290000000
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977290000000の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
毛材
硬鋼線
外径(mm)
75
ねじ径
M10(P1.5)
最高使用回転数(min-1)
12000
適用機種
ディスクグラインダー
材質詳細
ワイヤー:真鍮メッキ
JANコード
4977292798297
パッケージ幅(mm)
75
パッケージ高さ(mm)
52
パッケージ奥行き(mm)
75
パッケージ重量(g)
320

型番リスト

表示件数
型番
4977290000000
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
979円
( 1,077円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです
【用途】
・鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り

ご注意

  • 最高使用回転数以下でご使用下さい。保護メガネを着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カップワイヤブラシの型番4977290000000のページです。 型番4977290000000に関する仕様情報を記載しております。
カップワイヤブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップワイヤブラシ
ステン剛腕カップブラシ
カップワイヤブラシ A-57059
Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン
Victory 金属材・木工材用カップブラシ
Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ
メーカーE-ValueE-Valueマキタアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリー
通常価格979円2,615円5,058円1,347円1,577円952円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
商品タイプカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
毛材硬鋼線ステンレス線スチール線ナイロン線ナイロン線真鍮メッキ鋼線
外径(mm)758075757575
ねじ径M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)
最高使用回転数(min-1)1200012500----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト