17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角軸ワイヤーブラシセット
  • 4977292336772
  • 4977292336789

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角軸ワイヤーブラシセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292336772

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はTB-6622-60になります。

インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。
【特長】
・作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
【用途】
・サビ落としや塗装剥がし

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイールブラシ / カップ型ブラシ / エンド型ブラシ
外径(mm)
25 ~ 50
セット内容
カップワイヤー50mm、ホイールワイヤー50mm、エンドワイヤー25mm
材質
特殊鋼
JANコード
4977292336772
パッケージ幅(mm)
135
パッケージ高さ(mm)
195
パッケージ奥行き(mm)
55
パッケージ質量(g)
210
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト