ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • グリッププライヤ VP-250

    TONE

    グリッププライヤ VP-250

    5.0

    通常価格(税別):3,611円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • 軸付砥石PA【20個入り】

    UHT

    軸付砥石PA【20個入り】

    4.8

    通常価格(税別):4,258円~

    通常出荷日:1日目

  • TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE

    TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    4.5

    通常価格(税別):2,818円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 油砥石【1~10個入り】

    大和製砥所

    油砥石【1~10個入り】

    -

    通常価格(税別):763円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

型番:

4977292489713
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4977292489713の仕様・寸法情報

粒度(#)
80
外径(mm)
75
厚み(mm)
13
穴径(mm)
12.7
砥材
A
最適被削材
一般鋼 / 鋳鉄
JANコード
4977292489713
最高周速度(m/min)
2000m/min
適合機種
E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292489713
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
949円
( 1,044円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。
【特長】
・刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。
・普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
【用途】
・ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)の型番4977292489713のページです。 型番4977292489713に関する仕様情報を記載しております。
研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)
研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)
研磨砥石75mm(金属荒砥ぎ用)
RELIEF 研削砥石 A材 #36 150mm×16mm×12.7mm
セフティポリッシュ B目立用 外径150mm
研削砥石(金属用)厚み(mm)13
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueイチネンアクセスSK-11サンフレックス
通常価格949円1,312円949円3,124円2,555円1,264円 -
通常出荷日3日目3日目3日目6日目3日目3日目
粒度(#)8012024368080
外径(mm)757575150150-
厚み(mm)131313166.413
穴径(mm)12.712.712.712.712.712.7
砥材AGCAAAWA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました