ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目

    大和製砥所

    油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目

    4.4

    通常価格(税別):1,127円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm【10個入り】

    ミニター

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm【10個入り】

    -

    通常価格(税別):3,215円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ペッタンペーパー

    柳瀬

    ペッタンペーパー

    -

    通常価格(税別):445円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 油砥石【1~10個入り】

    大和製砥所

    油砥石【1~10個入り】

    -

    通常価格(税別):763円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フェルトバフ75mm

フェルトバフ75mm 4977292489737
通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円
通常出荷日:3日目

金属・プラスチックの艶出しに最適です。【特長】・各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。・青棒...

詳細を確認
  • 使用中は、保護メガネ・安全マスクをご着用下さい。可燃性の液体・ガスの近くで作業をしないで下さい。加工物を無理に砥石へ押し付けたり、ねじったりしないで下さい。必ずバフの外周面をご使用下さい(最高周速度2000m/min(8000回転)以下でご使用下さい)。回転中に手や顔を近づけないで下さい。使用後は、お子様の手の届かない所、直射日光・湿気のない所に保管して下さい。ご使用前に、亀裂・破れ等の破損がないことを確認して下さい。砥石交換後は、1分間以上の試運転を行って、異常が無いか確認して下さい。

型番:

4977292489737
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292489737の仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルト/コットン/サイザルディスク
被削材
一般鋼[○] / 樹脂[○]
外径(mm)
75
穴径(mm)
12.7
厚み(mm)
13
JANコード
4977292489737
最高周速度(m/min)
2000
適合機種
E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用

型番リスト

表示件数
型番
4977292489737
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965円
( 1,062円 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属・プラスチックの艶出しに最適です。
【特長】
・各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。
・青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。
【用途】
・ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。

ご注意

  • 使用中は、保護メガネ・安全マスクをご着用下さい。可燃性の液体・ガスの近くで作業をしないで下さい。加工物を無理に砥石へ押し付けたり、ねじったりしないで下さい。必ずバフの外周面をご使用下さい(最高周速度2000m/min(8000回転)以下でご使用下さい)。回転中に手や顔を近づけないで下さい。使用後は、お子様の手の届かない所、直射日光・湿気のない所に保管して下さい。ご使用前に、亀裂・破れ等の破損がないことを確認して下さい。砥石交換後は、1分間以上の試運転を行って、異常が無いか確認して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェルトバフ75mmの型番4977292489737のページです。 型番4977292489737に関する仕様情報を記載しております。
フェルトバフ75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトバフ75mm
フェルトジスクミニφ50(外径50mm)
ベベルディスク フェルト
ポリディスク(艶出し研磨用)
“ソフトパワーディスクα” 金属用
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
メーカーE-Valueトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格965円4,101円8,040円17,279円8,091円13,975円
通常出荷日3日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスク
被削材一般鋼 / 樹脂ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
外径(mm)755095100100100
穴径(mm)12.79.6151615/1616
厚み(mm)1312101088
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました